4月20日オンラインセミナー開催:失敗しないAC-DC設計
IAM入力フィルタモジュールは、今日の洗練された電源システムを外来サージから最大限に保護しながら、ボード上の占有スペースを最小限にするように設計されたコンポーネントレベルのDC入力フロントエンドフィルタです。 IAMは24V,48V,300 VDC入力のDC-DCコンバータと組み合わせて、1〜95 VDCの出力と最大400W(800Wまで拡張可能)の出力を備えた高効率、高電力密度な電源システムを実現します。お客様のシステムは、バイコーのコンポーネントレベルコンバータの小型、効率、および信頼性を利用することができ、電気通信および産業用電源アプリケーションの厳しい要求に対応することができます。.
高いサージ耐性
入力逆接続保護
後段のコンバータのON/OFF信号
後段のコンバータの並列接続に対応(最大800W)
Part Number | 入力電圧 (V) | 製品グレード | 出力電力 (W) | RoHS 適合 | カートに入れる/詳細を見る | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-A11-EU |
![]() |
Part Number: VI-A11-EU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-AWW-EU |
![]() |
Part Number: VI-AWW-EU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A11-CU |
![]() |
Part Number: VI-A11-CU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-AWW-CU |
![]() |
Part Number: VI-AWW-CU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A11-IU |
![]() |
Part Number: VI-A11-IU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-AWW-IU |
![]() |
Part Number: VI-AWW-IU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A11-MU |
![]() |
Part Number: VI-A11-MU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-AWW-MU |
![]() |
Part Number: VI-AWW-MU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VE-A11-EU |
![]() |
Part Number: VE-A11-EU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-AWW-EU |
![]() |
Part Number: VE-AWW-EU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A11-CU |
![]() |
Part Number: VE-A11-CU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-AWW-CU |
![]() |
Part Number: VE-AWW-CU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A11-IU |
![]() |
Part Number: VE-A11-IU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-AWW-IU |
![]() |
Part Number: VE-AWW-IU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A11-MU |
![]() |
Part Number: VE-A11-MU | 入力電圧 (V): 21 – 32 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-AWW-MU |
![]() |
Part Number: VE-AWW-MU | 入力電圧 (V): 18 – 36 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VI-A33-EQ |
![]() |
Part Number: VI-A33-EQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-ANN-EQ |
![]() |
Part Number: VI-ANN-EQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A66-EQ |
![]() |
Part Number: VI-A66-EQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A33-CQ |
![]() |
Part Number: VI-A33-CQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-ANN-CQ |
![]() |
Part Number: VI-ANN-CQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A66-CQ |
![]() |
Part Number: VI-A66-CQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A33-IQ |
![]() |
Part Number: VI-A33-IQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-ANN-IQ |
![]() |
Part Number: VI-ANN-IQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A66-IQ |
![]() |
Part Number: VI-A66-IQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A33-MQ |
![]() |
Part Number: VI-A33-MQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-ANN-MQ |
![]() |
Part Number: VI-ANN-MQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VI-A66-MQ |
![]() |
Part Number: VI-A66-MQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: No | カートに入れる | |
VE-A33-EQ |
![]() |
Part Number: VE-A33-EQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 200 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-ANN-EQ |
![]() |
Part Number: VE-ANN-EQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A66-EQ |
![]() |
Part Number: VE-A66-EQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –10°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A33-CQ |
![]() |
Part Number: VE-A33-CQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-ANN-CQ |
![]() |
Part Number: VE-ANN-CQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A66-CQ |
![]() |
Part Number: VE-A66-CQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –25°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A33-IQ |
![]() |
Part Number: VE-A33-IQ | 入力電圧 (V): 42 – 60 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-ANN-IQ |
![]() |
Part Number: VE-ANN-IQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A66-IQ |
![]() |
Part Number: VE-A66-IQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –40°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-ANN-MQ |
![]() |
Part Number: VE-ANN-MQ | 入力電圧 (V): 36 – 76 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
VE-A66-MQ |
![]() |
Part Number: VE-A66-MQ | 入力電圧 (V): 200 – 400 | 製品グレード: –55°C to +100°C | 出力電力 (W): 400 | RoHS 適合: Yes | カートに入れる | |
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ