革新した電力供給ネットワーク (PDN) (英)

Open frame intermediate bus converter
This product is not recommended for new designs. Please use the Power System Designer tool to find a product for your project.
中間バスコンバータ(IBC)モジュールは、非常に効率的、薄型形状で、絶縁型固定変換比のコンバータで、光通信ネットワークにおける電源システムアプリケーション用に最適です。これらのIBC製品は、最大850 Wの定格出力で、業界標準の1/8および1/4ブリックのフットプリントに準拠しています。出力電力は従来品より大きくは、しばしば、従来の1/4ブリック製品を1/8ブリックのIBCに置き換えることを可能にし、1/4ブリックは、2つ以上の従来の1/4ブリックを置き換えることができます。これらの優れた効率により、わずか2m/secの風速で、周囲温度65℃でのフルパワー動作が可能になります。その小さな断面積は、薄いボディの上下の空気の流れを妨げず、下流の部品の温度上昇を最小限に抑えます。
特長と利点
特長と利点
Input: 38 – 55VDC or 36 – 60VDC (75V transient operation for IB054 series)
Output: 9.6 or 12VDC at 48VIN
Output current: Up to 80A
98.2% peak efficiency
パワーシステムデザイナー
パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索
出力仕様:
コンテンツ
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CE Mark – Low Voltage Directive (2014/35/EU) and RoHS Recast Directive (2011/65/EU)
- CB Certificate – IEC 60950-1
VI Brick Quarter Brick
Promo Component
技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ
関連製品
関連製品

12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換