Skip to main content

PI31xx 絶縁型DC-DCコンバータ

24V、28V、48V入力、50W/60WのDC-DCコンバータ

24V、28V、48V入力、50W/60WのDC-DCコンバータ

PI31xxは、独自のZVSスイッチンギ技術に基づく、非常に高い電力密度の絶縁型DC-DCコンバータです。高度に集積化された制御回路、最先端のプレーナトランス、および高性能な電力半導体技術を採用することで、高周波スイッチングを実現しています。

特長と利点

特長と利点

Simple to use

使いやすい

高電力密度

Rich feature set

豊富な機能

製品を選ぶ

0 製品
Image 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) Iout Max (A) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V):
36.0 - 75.0
出力電圧 (V):
12.0
Iout Max (A):
5
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
16.0 - 50.0
出力電圧 (V):
12.0
Iout Max (A):
4.17
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
18.0 - 36.0
出力電圧 (V):
12.0
Iout Max (A):
4.17
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
16.0 - 50.0
出力電圧 (V):
3.3
Iout Max (A):
10
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
16.0 - 50.0
出力電圧 (V):
5.0
Iout Max (A):
10
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
18.0 - 36.0
出力電圧 (V):
5.0
Iout Max (A):
10
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
41.0 - 57.0
出力電圧 (V):
18.0
Iout Max (A):
3.33
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細
入力電圧 (V):
16.0 - 50.0
出力電圧 (V):
15.0
Iout Max (A):
3.33
パッケージ:
Half Chip
0.65 x 0.866 x 0.249in
16.5 x 22.0 x 6.31mm
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Family Page Resources

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。