Skip to main content

PRM™ レギュレータ

電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ

電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ

PRMは、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)Buck-Boostレギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTM(電流マルチプライヤ)と組み合わせて、絶縁型または非絶縁型DC-DCコンバータを構成することもできます。

特長と利点

特長と利点

高電力密度

高電力密度

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

高効率

高効率

高い柔軟性

高い柔軟性

製品を選ぶ

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力 (W) パッケージ 下記注記 1~3 カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 48 (38-60) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3:   詳細
入力電圧 (V): 48 (45-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 1 詳細
入力電圧 (V): 48 (45-55) 出力電圧 (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 1 詳細
入力電圧 (V): 53 (45-55) 出力電圧 (V): 53 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 下記注記 1~3: 1, 2 詳細
入力電圧 (V): 48 (38-55) 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) 出力電力 (W): 600 パッケージ: Full Chip 下記注記 1~3: 2, 3 詳細
注記:
1. PFM Compatible, PRM is designed to follow PFM AC/DC products, see datasheet for details.

2. High Capacitance Load capable.  PRM is designed to drive high capacitance loads, see datasheet for details.
3. External Error Amp required. PRM designed for Remote Sense Operation, see datasheet for details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF

  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。