Skip to main content

MIL-COTS MFM™ フィルタモジュール

VIAパッケージのDCM用入力フィルタ

VIAパッケージのDCM用入力フィルタ

MFM DCMフィルタは、EMIフィルタリングとトランジェント保護を提供するDCフロントエンドモジュールです。 MFM DCMフィルタにより、VIAまたはChiP [a]パッケージでVicorの28Vまたは270Vの公称入力電圧モジュールを使用して、MIL-STD-461E / Fの伝導ノイズ/伝導受動ノイズ、MIL-STD-704またはMIL-STD-1275の入力トランジェントを満足することができます。 MFM DCMフィルタは、16〜50 Vdc(28 VIN)または160〜420 Vdc(270 VIN)の入力電圧に対応し、最大640 Wの出力電力を供給します。

[a]ChiPモジュールと共に使用する場合、EMIのために追加のコンポーネントが必要です。

特長と利点

特長と利点

Various transient compliance

さまざまなトランジェント規格に対応

EMI compliance

MIL-STD-461 EMI準拠

Inrush current limiting

突入電流制限

Low profile mounting option

ロープロファイル実装オプション

0 製品
Part Number 入力電圧 (V) 出力電流(A) トランジェント対応 モジュール互換性 パッケージサイズ カートに入れる/詳細を見る
MFM1714xD2KD2F4yzz » Part Number: MFM1714xD2KD2F4yzz » 出力電流(A):   トランジェント対応:   モジュール互換性:   パッケージサイズ:   詳細
MFM1714x50M50C5yzz » Part Number: MFM1714x50M50C5yzz » 出力電流(A):   トランジェント対応:   モジュール互換性:   パッケージサイズ:   詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

  • Product Outline Chassis Mount Drawing
    PDF DXF
  • Product Outline PCB Mount Drawing
    PDF DXF

  • 1714 VIA 3-D Model Drawing (Short Pin)
    STP
  • 1714 VIA 3-D Model Drawing (Long Pin)
    STP
  • 1714 VIA 3-D Model Drawing (Chassis Mount)
    STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。