Skip to main content

MIL-COTS ハイボルテージ ​BCM® バスコンバータ

堅牢な中間バスコンバータ

堅牢な中間バスコンバータ

MIL-COTSバスコンバータモジュール(BCM)は、MIL-STD-704E / F 270 Vで動作する高効率(> 96%)Sine Amplitude Converter™(SAC)™で、絶縁された25.0  ~  50.0 V、30.0~41.25V、または38.3〜55.0Vの出力で動作します。軽量、高効率、および電力密度は、電力システムのフットプリントを40%削減することができます。 BCMはシステム設計の柔軟性を可能にし、並列接続時には数キロワット出力も可能となります。

特長と利点

特長と利点

MIL-STD-704E/F準拠

MIL-STD-704E/F準拠

97.9%以上の高効率

97.9%以上の高効率

2342 W/in3(36.58W/g)以上の高電力密度

2342 W/in3(36.58W/g)以上の高電力密度

並列接続で数kW出力に対応

並列接続で数kW出力に対応

Select a BCM

0 製品
Image 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流(A) パッケージ 制御インターフェース カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V):
200 - 330
出力電圧 (V):
33.4 - 55.1
出力電流(A):
6.25
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
240 - 330
出力電圧 (V):
30.0 - 41.25
出力電流(A):
7.3
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
360 - 400
出力電圧 (V):
45.0 - 50.0
出力電流(A):
7.05
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
330 - 365
出力電圧 (V):
41.3 - 45.6
出力電流(A):
7.7
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
16.9
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
16.9
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
16.9
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
25.7
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
25.7
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
25.7
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
330 - 365
出力電圧 (V):
11.8 - 13.0
出力電流(A):
26.0
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
360 - 400
出力電圧 (V):
11.2 - 12.5
出力電流(A):
27.3
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
330 - 365
出力電圧 (V):
10.3 - 11.4
出力電流(A):
28.5
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
330 - 365
出力電圧 (V):
10.3 - 11.4
出力電流(A):
28.5
パッケージ:
Full Chip
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
200 - 400
出力電圧 (V):
25.0 - 50.0
出力電流(A):
30.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
200 - 400
出力電圧 (V):
25.0 - 50.0
出力電流(A):
30.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
200 - 400
出力電圧 (V):
25.0 - 50.0
出力電流(A):
30.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.3
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
500 - 800
出力電圧 (V):
31.25 - 50.0
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
32.5 - 51.25
出力電流(A):
35.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
400 - 700
出力電圧 (V):
25.0 - 43.7
出力電流(A):
40.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
16.3 - 25.6
出力電流(A):
62.5
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
16.3 - 25.6
出力電流(A):
62.5
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
16.3 - 25.6
出力電流(A):
62.5
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
16.3 - 25.6
出力電流(A):
62.5
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
0.0 - 0.0
出力電流(A):
65.0
パッケージ:
6135
制御インターフェース:
TBD
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
68.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
68.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
68.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
125.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Analog
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
125.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
125.0
パッケージ:
4414 VIA
制御インターフェース:
Digital
詳細
入力電圧 (V):
260 - 410
出力電圧 (V):
8.1 - 12.8
出力電流(A):
125.0
パッケージ:
6123 ChiP
制御インターフェース:
Reverse Analog
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

Min input:
Nom input:
Max input:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。