Skip to main content

MIL-COTS PRM™ レギュレータおよびVTM™ 電流マルチプライヤ

堅牢なFactorized powerソリューション

堅牢なFactorized powerソリューション

MIL-COTS PRMは、MIL-STD-1275およびMIL-STD-704の多くの地上車両および航空機の要求仕様に適合しています。 PRMは定格500 Wまで、公称出力電圧26〜50 VDCまたは20〜55 VDCの範囲で出力可能です。後段の絶縁型固定変換比DC-DCコンバータのVTMは、1:1から1:32の12種類の入出力電圧変換比から選択することができます。表面実装型パッケージで、実装面積はわずか3.63 cm²/ 7.15cm²に限定され、1〜50 VDCの範囲の出力電圧で最大115 Aを供給することができます。

特長と利点

特長と利点

Power density

電力密度 最大104 W/cm3

1.3MHz switching frequency

周波数1.3 MHz

95% efficiency

変換効率95% 

ZVS buck-boost regulation

ZVS 昇降圧レギュレーション

VTMの機能と優位性

VTMの機能と優位性

絶縁された出力電圧1 - 50V

絶縁された出力電圧1 - 50V

高速トランジェント応答

高速トランジェント応答

スイッチング周波数3MHz

スイッチング周波数3MHz

最大効率96.5%

最大効率96.5%

0 製品
Vin (V) Vout (V) 出力電力 (W) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
Vin (V): 48 (38-55) Vout (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 48 (38-55) Vout (V): 48 (20-55) 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Chip 詳細

0 製品
Vin (V) Vout (V) 出力電流 (A) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 1.50 (1.08-2.08) 出力電流 (A): 80 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 2.25 (1.63-3.13) 出力電流 (A): 55 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 4.50 (3.25-6.25) 出力電流 (A): 27 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 6.00 (4.33-8.33) 出力電流 (A): 20 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 7.20 (5.20-10.0) 出力電流 (A): 17 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 9.00 (6.50-12.50) 出力電流 (A): 13 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 12.00 (8.67-16.70) 出力電流 (A): 10 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 18.00 (13.00-25.00) 出力電流 (A): 7.0 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 24.00 (17.30-33.30) 出力電流 (A): 5.0 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 36.00 (26.00-50.00) 出力電流 (A): 3.0 パッケージ: Full Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 3.00 (1.63-3.13) 出力電流 (A): 25 パッケージ: Half Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 4.50 (3.25-6.25) 出力電流 (A): 20 パッケージ: Half Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 9.00 (6.50-12.5) 出力電流 (A): 10 パッケージ: Half Chip 詳細
Vin (V): 36 (26-50) Vout (V): 3.00 (2.17-4.17) 出力電流 (A): 40 パッケージ: Full Chip 詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

Power Seminar

2019年秋 東京・大阪 電源技術セミナー& ワークショップ

詳細 / お申込みはこちら

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • PRM Flanged VI Brick Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF

  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。