Skip to main content

MIL-COTS Maxi, Mini, Micro DC-DC コンバータ

Maxi, MIni, MicroのDC-DCコンバータファミリ製品は、高度な電力変換能力を持っており、高電力密度、低ノイズという性能を備えています。Maxi, Mini および

Microコンバータは、コンパクトかつ効率的で、幅広い入力電圧範囲、リモートセンス機能、高い出力電圧調整機能、低いスタンバイ電力を提供します。

低ノイズのゼロ電流 / ゼロ電圧スイッチングと高度なパワー半導体パッケージは、温度勾配が小さく、最大7.3W/cm3の電力密度を達成しています。

樹脂ケースに覆われたMaxi, Mini 及びMicroシリーズのDC-DCコンバータは、独自のスピンフィルプロセスを採用しているため、充填樹脂にはボイドがなく、

過酷な環境状況にも適応しています。2つの温度グレードがあり、Hグレードは-55℃、Mグレードは-65℃の最低動作温度で使用できます。

H&Mグレードのモジュールは、MIL-STD-810及びMIL-STD-202を対応しており、環境ストレススクリーニングを全数適用してから出荷されます。

特長と利点

特長と利点

Low noise

低ノイズのゼロ電流スイッチングとゼロ電圧スイッチング技術

Output voltage

出力電圧設定範囲は公称出力電圧の10〜110%

Input undervoltage lockout

入力低電圧ロックアウト

Output overvoltage protection

出力過電圧保護

0 製品
入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力 (W) パッケージ カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 125 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 24 (18-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 125 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 175 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 6.5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 28 (9-36) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 48 (36-75) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 72 (43-110) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 110 (66-154) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 150 (100-200) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 250 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 160 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 500 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 300 (180-375) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 50 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 100 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 150 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 75 パッケージ: Quarter Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 100 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 150 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 12 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 15 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 24 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 28 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 36 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 300 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 48 出力電力 (W): 200 パッケージ: Half Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 2 出力電力 (W): 160 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 264 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 3.3 出力電力 (W): 200 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 5 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 400 パッケージ: Full Brick 詳細
入力電圧 (V): 375 (250-425) 出力電圧 (V): 8 出力電力 (W): 300 パッケージ: Full Brick 詳細