Skip to main content
Back to BCM

BCM3814V60E10A5C02 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM3814V60E10A5C02 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

3814 VIA package
3.76 x 1.4 x 0.37in / 95.59 x 35.54 x 9.4mm
BCM3814V60E10A5C02 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

Input Voltage 54V
Output Voltage 9V
Output Current 150A
3814 VIA package
3.76 x 1.4 x 0.37in / 95.59 x 35.54 x 9.4mm
Error Message here
評価ボードを注文
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
BCM3814V60E10A5C02
ステータス Production 納期 16 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • Small size, low profile
  • Chassis mount or PCB mount packaging options
  • OV, OC, UV, short circuit and thermal protection
  • Chassis mount or PCB mount packaging options
  • Digital PMBus Communication
  • Integrated EMI and transient filtering
  • Voltage, current, and temperature protections
  • High MTBF

アコーディオンセクション

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連アクセサリ

Heat Sinks

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Heat Sinks for VIA 3814 Longitudinal Fins 14.60 mm tall RoHS Yes 図面 部品番号 43806-06 カートに入れる
説明 Heat Sinks for VIA 3814 Longitudinal Fins 22.86 mm tall RoHS Yes 図面 部品番号 43807-06 カートに入れる
説明 Heat Sinks for VIA 3814 Transversel Fins 22.86 mm tall RoHS Yes 図面 部品番号 43808-06 カートに入れる
説明 Heat Sinks for VIA 3814 Transverse Fins 12.70 mm tall RoHS Yes 図面 部品番号 43809-06 カートに入れる

Signal Connector Kit

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Signal Connector Kit RoHS Yes 図面 部品番号 42550 カートに入れる

PMBus Accessories

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 VIA Signal Connector cable with Molex® Micro-Lock™ connector (600mm length) RoHS 図面
部品番号 43503-01 カートに入れる
説明 VIA Signal Connector cable with Molex® Micro-Lock™ connector (200mm length) RoHS 図面
部品番号 43503-02 カートに入れる
説明 PMBus-USB Adapter RoHS 図面
部品番号 I2C-ADAPTER-A02 カートに入れる
説明 Adapter bridge board, for use with single chassis-mount VIA™ RoHS 図面
部品番号 USB-ADAPTER-1V-B00 カートに入れる
説明 Adapter bridge board, for use with up to four chassis-mount VIAs RoHS 図面
部品番号 USB-ADAPTER-4V-A00 カートに入れる