Skip to main content
Back to BCM

BCM48BF096T240A00 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM48BF096T240A00 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

BCM48BF096T240A00 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

Input Voltage 48V
Output Voltage 9.6V
Output Current 25A
データシート
Error Message here
評価ボードを注文
BCD48BF096T240A00
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
BCM48BF096T240A00
在庫
ステータス Production 納期 16 Week(s)
在庫
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • High frequency ZVS / ZCS Sine Amplitude Converter™ (SAC™)
  • High efficiency
  • High density
  • Low AC impedance: bulk capacitance elimination
  • Low noise: no output filtering required
  • Pick & place / SMD compatible
  • Surface-mount or through-hole package
  • Mix and match full and half-chip products

アコーディオンセクション

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連アクセサリ

Heat Sinks

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Transverse Fins 11 mm RoHS Yes 図面 部品番号 34072 カートに入れる
説明 Transverse Fins 6.3 mm RoHS Yes 図面 部品番号 34073 カートに入れる
説明 Longitudinal Fins 11 mm RoHS Yes 図面 部品番号 34074 カートに入れる
説明 Longitudinal Fins 6.3 mm RoHS Yes 図面 部品番号 34075 カートに入れる
説明 Heat Spreader RoHS Yes 図面 部品番号 47274 カートに入れる

Push Pins

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 0.045"-0.056" PCB 100 Pieces RoHS Yes 図面 部品番号 32434 カートに入れる
説明 0.057"-0.091" PCB 100 Pieces RoHS Yes 図面 部品番号 32435 カートに入れる
説明 0.092"-0.119" PCB 100 Pieces RoHS Yes 図面 部品番号 32436 カートに入れる
説明 0.120"-0.142" PCB 100 Pieces RoHS Yes 図面 部品番号 32437 カートに入れる