Skip to main content
Back to BCM

BCM6123TD0G5030T0R | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM6123TD0G5030T0R 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

6123 ChiP package
2.494 x 0.898 x 0.286in / 63.34 x 22.8 x 7.26mm
BCM6123TD0G5030T0R 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

Input Voltage 270V
Output Voltage 33.8V
Output Current 30A
6123 ChiP package
2.494 x 0.898 x 0.286in / 63.34 x 22.8 x 7.26mm
データシート
Error Message here
評価ボードを注文
BCM6123ED0G5030T0R
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
BCM6123TD0G5030T0R
ステータス Production 納期 16 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • Based on Vicor's Sine Amplitude Converter™ Topology
  • High power density
  • Fixed ratio - unregulated
  • Fixed frequency
  • Bi-directional
  • ZVS and ZCS - Negligible switching losses
  • Cycle-by-cycle transient response - Negligible intermediary energy storage
  • Thermally (not power) limited - Higher efficiency and higher power

アコーディオンセクション

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連アクセサリ

Heat Sinks

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Transverse Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 24g RoHS Yes 図面 部品番号 40141 カートに入れる
説明 Dual-sided Heat Sink, 19mm Tall, Longitudinal Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 71g RoHS Yes 図面 部品番号 40409 カートに入れる
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 24g RoHS Yes 図面 部品番号 40145 カートに入れる
説明 Top-side Heat Sink, 19mm Tall, Longitudinal Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 37g RoHS Yes 図面 部品番号 40534 カートに入れる
説明 Top-side Heat Sink, 19mm Tall, Transverse Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 35g RoHS Yes 図面 部品番号 40533 カートに入れる
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Transverse Fins with grounding tabs; weight 24g RoHS Yes 図面 部品番号 40484 カートに入れる
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins with grounding tabs; weight 24g RoHS Yes 図面 部品番号 40485 カートに入れる
説明 "Dual-sided Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins with grounding tabs and thermal interface installed; weight 52g Note: Bottom Heat Sink not sold seperately. If you requrie dual sided heat sinking please purchase part number 4052" RoHS Yes 図面 部品番号 40520 カートに入れる
説明 Heat Spreader RoHS Yes 図面 部品番号 47274 カートに入れる