Skip to main content
Back to BCM

BCM6123TD1E1368T0R | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM6123TD1E1368T0R 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
BCM6123TD1E1368T0R 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

Input Voltage 384V
Output Voltage 12V
Output Current 68A
6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
データシート
Error Message here
評価ボードを注文
BCM6123ED1E1368T00
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
BCM6123TD1E1368T0R
ステータス Production 納期 16 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • Based on Vicor's Sine Amplitude Converter™ Topology
  • High power density
  • Fixed ratio - unregulated
  • Fixed frequency
  • Bi-directional
  • ZVS and ZCS - Negligible switching losses
  • Cycle-by-cycle transient response - Negligible intermediary energy storage
  • Thermally (not power) limited - Higher efficiency and higher power

アコーディオンセクション

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連アクセサリ

Heat Sinks

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins w/grounding tabs and thermal interface installed RoHS Yes 図面 部品番号 40704 カートに入れる
説明 19 mm Catamaran RoHS Yes 図面 部品番号 42676

Push Pins: Top Sided Heat Sink Application

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 0.045"–0.056" PCB (white) RoHS Yes 図面 部品番号 32434 カートに入れる
説明 0.057"–0.091" PCB (black) RoHS Yes 図面 部品番号 32435 カートに入れる
説明 0.092"–0.119" PCB (blue) RoHS Yes 図面 部品番号 32436 カートに入れる
説明 0.120"–0.142" PCB (gray) RoHS Yes 図面 部品番号 32437 カートに入れる

Push Pins: Dual Sided Heat Sink Application

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 0.045"–0.073" PCB (blue) RoHS Yes 図面 部品番号 32436 カートに入れる
説明 0.074"–0.096" PCB (gray) RoHS Yes 図面 部品番号 32437 カートに入れる