Skip to main content
Back to BCM

BCM6123TD1E13A3T01 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM6123TD1E13A3T01 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
BCM6123TD1E13A3T01 製品ファミリ

BCM® Bus Converter

Input Voltage 384V
Output Voltage 12V
Output Current 125A
6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
データシート
Error Message here
評価ボードを注文
BCM6123ED1E13A3T00
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
BCM6123TD1E13A3T01
在庫
ステータス Production 納期 16 Week(s)
在庫
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • PMBusTM management interface when used with D44TL1A0 and I13TL1A0 chipset
  • Based on Vicor's Sine Amplitude Converter™ Topology
  • High power density
  • Fixed ratio - unregulated
  • Fixed frequency
  • Bi-directional
  • ZVS and ZCS - Negligible switching losses
  • Cycle-by-cycle transient response - Negligible intermediary energy storage
  • Thermally (not power) limited - Higher efficiency and higher power

アコーディオンセクション

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連アクセサリ

PMBusTM Companion Chips

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Digital Supervisor RoHS Yes 図面 部品番号 D44TL1A0 カートに入れる
説明 Digital Isolator

Note: PMBusTM management interface requires D44TL1A0 and I13TL1A0.
-One I13TL1A0 for every one VI Chip BCM 6123 module.
-One D44TL1A0 supports up to 4 VI Chip BCM 6123 modules.
RoHS Yes 図面 部品番号 I13TL1A0 カートに入れる

Heat Sinks

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins w/grounding tabs and thermal interface installed RoHS Yes 図面 部品番号 40704 カートに入れる
説明 19 mm Catamaran RoHS Yes 図面 部品番号 42676

Push Pins: Top Sided Heat Sink Application

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 0.045"–0.056" PCB (white) RoHS Yes 図面 部品番号 32434 カートに入れる
説明 0.057"–0.091" PCB (black) RoHS Yes 図面 部品番号 32435 カートに入れる
説明 0.092"–0.119" PCB (blue) RoHS Yes 図面 部品番号 32436 カートに入れる
説明 0.120"–0.142" PCB (gray) RoHS Yes 図面 部品番号 32437 カートに入れる

Push Pins: Dual Sided Heat Sink Application

説明 RoHS 図面 部品番号 カートに追加
説明 0.045"–0.073" PCB (blue) RoHS Yes 図面 部品番号 32436 カートに入れる
説明 0.074"–0.096" PCB (gray) RoHS Yes 図面 部品番号 32437 カートに入れる