Skip to main content
Back to Zvs Buck Boost

PI3749-00-LGIZ | ZVS Buck-Boost Regulator | Vicor

PI3749-00-LGIZ 製品ファミリ

ZVS Buck-Boost Regulator

10x14 LGA-SiP
0.551 x 0.394 x 0.101in / 14.0 x 10.0 x 2.56mm
PI3749-00-LGIZ 製品ファミリ

ZVS Buck-Boost Regulator

Input Voltage 24V
Output Voltage 24V
Iout Max 8.33A
10x14 LGA-SiP
0.551 x 0.394 x 0.101in / 14.0 x 10.0 x 2.56mm
データシート
Error Message here
評価ボードを注文
PI3749-00-EVAL1
最大許容値は10000です

グラフセクション

オプション
PI3749-00-LGIZ
ステータス Preproduction 納期 6 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

製品の特長

製品の特長

  • Input Over/Under Voltage Lockout
  • Parallel capable with single wire current sharing
  • Over 200 W continuous power (for specific conditions)
  • External frequency synchronization / interleaving
  • High Side Current Sense Amplifier
  • General Purpose Amplifier

アコーディオンセクション

  • Product Outline Drawing
    PDF  DXF 
  • Product Outline Drawing
    STP 

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ