Skip to main content
電力供給のイノベーション
再生可能エネルギーとFPA技術でサンゴ礁の生育を促進 ソリューションを見る お問い合わせ

再生可能エネルギーでサンゴ礁の生育を促進

再生可能エネルギーでサンゴ礁の生育を促進

全世界の海岸線の70%以上が浸食されています。世界では2億人の人々が様々な形でサンゴ礁に依存しており、サンゴ礁の衰退は世界中の多くの地域社会や人々の生活を脅かすリスクとなります。CCell Renewable社は、サンゴの復元と拡大の事業を手掛けることで、海外の浸食を防止し海洋生体系を保つことをミッションとする海洋工学の企業です。CCell社は、太陽光、風力、波力エネルギーなどの再生可能エネルギーを用いて、サンゴ礁の生育システムに電力を供給しています。ただし、再生可能エネルギーは本質的に予測が不可能であり、供給される電圧の変動が大きいために、複雑な電圧変換と電圧調整を備えた電力供給ネットワークが必要になります。

技術的な課題

技術的な課題

非常に広い入力電圧範囲

非常に広い入力電圧範囲

長い電力供給距離

長い電力供給距離

正確な電圧負荷レギュレーション

正確な電圧レギュレーション

再生可能エネルギーを正確に電圧変換して調整する

再生可能エネルギーを正確に電圧変換して調整する

CCell社が運用するサンゴ礁育成システムは、海水を電気分解し、電極(アノードとカソード)である大きな鋼製フレームの上に炭酸カルシウム(石灰岩)を堆積させ、新しいサンゴ礁の土台を作ります。自然界では、サンゴが成長するために必要な石灰石ができるまでに数百年の年月が必要ですが、この革新的な技術を用いれば、わずか5年で作ることができます。

Vicorの Factorized Power Architecture (FPA) 技術は、電圧変動の大きい再生可能エネルギーを、最適な電気分解プロセスのために必要な正確な電圧に変換し、供給する用途に大変適しています。電気分解処理の速度は、処理速度が遅すぎると石灰岩が成長せず、早すぎると脆い組成になってしまいます。

Vicorの特長

Vicorの特長

Factorized power architecture 技術

Factorized power architecture 技術

高効率

高効率

高いスケーラビリティ

高いスケーラビリティ

Factorized Power Architecture 技術で電圧調整と電圧変換を最適化

入力電圧が広い範囲で変動するにも関わらず、電極間の電位差(電界)を1.2~4Vの「ゴルディロックスゾーン」内に保つことで、海水に狙い通りの正確な電流を流すという、この課題に対してたどり着いた解は、VIcorの Factorized Power Architecture (FPA) 技術を使うことでした。VicorのFPA技術は、電圧変換比固定を調整するモジュール(PRM™)と電圧変換・絶縁のためのモジュール(VTM™)で構成されており、この2つを組合わせることで、絶縁型DC-DCコンバータの機能を提供します。PRM(電圧調整機能)とVTM(電圧変換機能)に分けたことで、電力供給ネットワーク (PDN) が最適化できます。

PRMは昇降圧レギュレータであり、Vicor独自のゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を用い、広い入力電圧範囲で動作し、非常に高い効率と電力密度を実現します。また、大電力が必要な場合には、並列接続して、容易に対応することができます。電圧変換のモジュールであるVTMは、電圧変換比固定(レギュレーション機能なし)の高電力密度の共振型コンバータです。2種類のモジュールは連携して動作し、PRMによりサンゴ礁の成長に合わせて電圧を正確に調整し、VTMにより電圧変換(降圧)を行い、電極に電流を供給します。 

 

電力供給ネットワーク (PDN)

CCell solution
48V PRM regulator used for CCEll solution

PRM昇降圧レギュレータ

入力電圧: 48V (36 – 75V)

出力電圧: 48V (20 – 55V)

出力電力: 400W

32.5 x 22 x 6.73mm

48V VTM current multiplier used for CCEll solution

VTMカレントマルチプライヤ

入力電圧: 48V (26 – 55V)

出力電圧: 6V (3.25 – 6.87V)

出力電流: 40A

32.5 x 22.0 x 6.31mm

関連製品

PRM regulators

PRM昇降圧レギュレータ

入力電圧: 36 – 75V

出力電圧: 5 – 55V

出力電力: 最大600W

変換効率: 最大97%

VTM factorized power current multipliers

Input: 0 – 60V

Output: 0 – 55.0V

Current: Up to 115A

Efficiency: Up to 96%

CCell case study
有効な情報をご入力ください。

ロボティクスに関するお問い合わせ

ロボティクスに関するお問い合わせ

エラー

フォーム送信中にエラーが発生しました