Skip to main content

插槽

Vicor Maxi 模块的 SurfMate 表面安装插槽

实例 SurfMate 应用
Maxi模块的SurfMate插槽 产品型号 符合 RoHS 安装类型 模块类型 引脚类型 板厚度 3-D 模型制图 装配图 工程图
设置 (5) 输入, (5) 输出 16017 表贴 Maxi 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输入仅(35) 片 22100 表贴 Maxi 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输出仅 (35) 片 22101 表贴 Maxi 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车

Vicor Mini 模块的 SurfMate 表面安装插槽

实例 SurfMate 应用
Mini模块的SurfMate插槽 产品型号 符合 RoHS 安装类型 模块类型 引脚类型 板厚度 3-D 模型制图 装配图 工程图
设置 (5) 输入, (5) 输出 16021 表贴 Mini 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输入仅 (35) 片 22100 表贴 Mini 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输出仅(35) 片 22102 表贴 Mini 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车

Vicor Micro 模块的 SurfMate 表面安装插槽

实例 SurfMate 应用
Micro模块的SurfMate插槽 产品型号 f符号 RoHS  安装类型 模块类型 引脚类型 板厚度 3-D 模型制图 装配图 工程图
设置 (5) 输入, (5) 输出 16025 表贴 Micro 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输入仅 (40) 片 22103 表贴 Micro 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车
输出仅 (40) 片 22104 表贴 Micro 短 RoHS (金) or 短 ModuMate (金) 所有 加入购物车

Vicor Maxi 模块的 InMate 通孔插槽

对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。
实例板内安装
实例板载安装
Maxi 模块的 InMate 插槽 产品型号 符合 RoHS 安装类型 模块类型 引脚类型 板厚度 (标称) 板厚度 (最小/最大) 3-D 模型制图 工程图
设置 (5) 输入, (5) 输出 18362 板内 Maxi 短 ModuMate (金) 或 短RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18374 板内 Maxi 短ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18382 板内 Maxi 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18364 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输入仅(35) 片 18378 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18388 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18363 板内 Maxi 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18375 板内 Maxi 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (35) Pieces 18383 板内 Maxi 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18365 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18379 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18389 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 21510 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输入仅 (35) 片 21539 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输出仅 (35) 片 21543 板载 Maxi 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车

Vicor Mini 模块的 InMate 通孔插槽

对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。

实例板内安装

实例板载安装

输出仅 (35) 片 18384 板内 Mini 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.0603" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18368 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18378 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18390 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18367 板内 Mini 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18375 板内 Mini 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18385 板内 Mini 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18369 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长  RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (35) 片 18379 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (35) 片 18391 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 21511 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输入仅 (35) 片 21539 板载 Mini 长 ModuMate (金) or 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输出仅 (35) 片 21544 板载 Mini 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车

Vicor Micro 模块的 InMate 通孔插槽

对于 InMate 插头,所有插槽都可用,在安装过程中可确保完全对齐。

实例板内安装

实例板载安装

Micro 模块的 InMate 插槽 产品型号 符合 RoHS  安装类型 模块类型 引脚类型 板厚度 (标称) 板厚度 (最小/最大) 3-D 模型制图 工程图
设置 (5) 输入, (5) 输出 18370 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输入仅 (40) 片 18376 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输出仅 (40) 片 18386 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18372 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输入仅 (40) 片 18380 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
输出仅 (40) 片 18392 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.063" 0.055" / 0.071" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18371 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (40) 片 18377 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (40) 片 18387 板内 Micro 短 ModuMate (金) 或 短 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 18373 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输入仅 (40) 片 18381 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
输出仅 (40) 片 18393 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.094" 0.084" / 0.104" 加入购物车
设置 (5) 输入, (5) 输出 21512 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输入仅 (40) 片 21540 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车
输出仅 (40) 片 21545 板载 Micro 长 ModuMate (金) 或 长 RoHS (金) 0.125" 0.1125" / 0.1375" 加入购物车

Vicor VI-200/VI-J00 模块的电镀锡面插槽

VI-200/VI-J00 模块的电镀锡面插槽 产品型号 售主部件号 符合 RoHS 安装类型 引脚尺寸 工程图
插槽 (100 片 min. multiples of 100) 30074 09-9002-1-04 VI-200 / VI-J00 0.040" PDF 加入购物车
插槽 (100 片 min. multiples of 100) 30075 09-9044-1-04 VI-200 / VI-J00 0.080" PDF 加入购物车

Vicor Maxi、Mini及Micro模块的螺丝(带螺纹锁)

描述 产品型号 符合 RoHS 类型 工程图
包 (100) 螺丝 19141 #4–40 x 3/16" PDF DXF 加入购物车
包 (100) 螺丝 19142 #4–40 x 1/4" PDF DXF 加入购物车
包 (100) 螺丝 19143 #4–40 x 5/16" PDF DXF 加入购物车
包 (100) 螺丝 19144 #4–40 x 3/8" PDF DXF 加入购物车
包 (100) 螺丝 19145 #4–40 x 1/2" PDF DXF 加入购物车

插槽拔出工具

模块交换工具 产品型号 符合 RoHS 模块类型 工程图
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Maxi模块。 22827 N/A Maxi PDF 加入购物车
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Mini模块。 22828 N/A Mini PDF 加入购物车
用于帮助从 InMate 或 SurfMate 插槽中正确拔出Micro模块。 22829 N/A Micro PDF 加入购物车

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。