Skip to main content

IAM - 输入衰减模块

VI-200/VI-J00的输入滤波器模块

VI-200/VI-J00的输入滤波器模块

IAM输入衰减模块是一个器件级、DC输入前端滤波器,旨在占用最小电路板空间,同时为当今复杂的电子系统提供最大程度的保护。IAM与24、48和300 Vdc输入模块的组合提供了一种高效率、高功率密度系统,具有1 - 95 Vdc输出范围,功率高达400 W(可扩展到800 W)。你的系统将受益于Vicor的器件级转换器的小尺寸、高效率和固有可靠性,同时满足电信和工业电源应用的严苛要求。

IAM 数据表

特点与优势

特点与优势

可承受高浪涌

可承受高浪涌

输入极性保护

输入极性保护

逻辑禁用

逻辑禁用

阵列的扩展输出(高达800W)

阵列的扩展输出(高达800W)

选择一款 IAM

0 个产品
Part Number 输入电压 (V) 产品等级 功率 (W) 符合RoHS 加入购物车/查看详情
VI-A11-EU Part Number: VI-A11-EU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-AWW-EU Part Number: VI-AWW-EU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A11-CU Part Number: VI-A11-CU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-AWW-CU Part Number: VI-AWW-CU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A11-IU Part Number: VI-A11-IU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-AWW-IU Part Number: VI-AWW-IU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A11-MU Part Number: VI-A11-MU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VI-AWW-MU Part Number: VI-AWW-MU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: No 加入购物车
VE-A11-EU Part Number: VE-A11-EU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-AWW-EU Part Number: VE-AWW-EU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A11-CU Part Number: VE-A11-CU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-AWW-CU Part Number: VE-AWW-CU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A11-IU Part Number: VE-A11-IU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-AWW-IU Part Number: VE-AWW-IU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A11-MU Part Number: VE-A11-MU 输入电压 (V): 21 – 32 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-AWW-MU Part Number: VE-AWW-MU 输入电压 (V): 18 – 36 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VI-A33-EQ Part Number: VI-A33-EQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-ANN-EQ Part Number: VI-ANN-EQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A66-EQ Part Number: VI-A66-EQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A33-CQ Part Number: VI-A33-CQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-ANN-CQ Part Number: VI-ANN-CQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A66-CQ Part Number: VI-A66-CQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A33-IQ Part Number: VI-A33-IQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-ANN-IQ Part Number: VI-ANN-IQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A66-IQ Part Number: VI-A66-IQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A33-MQ Part Number: VI-A33-MQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-ANN-MQ Part Number: VI-ANN-MQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VI-A66-MQ Part Number: VI-A66-MQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: No 加入购物车
VE-A33-EQ Part Number: VE-A33-EQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 200 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-ANN-EQ Part Number: VE-ANN-EQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A66-EQ Part Number: VE-A66-EQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –10°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A33-CQ Part Number: VE-A33-CQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-ANN-CQ Part Number: VE-ANN-CQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A66-CQ Part Number: VE-A66-CQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –25°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A33-IQ Part Number: VE-A33-IQ 输入电压 (V): 42 – 60 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-ANN-IQ Part Number: VE-ANN-IQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A66-IQ Part Number: VE-A66-IQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –40°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-ANN-MQ Part Number: VE-ANN-MQ 输入电压 (V): 36 – 76 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车
VE-A66-MQ Part Number: VE-A66-MQ 输入电压 (V): 200 – 400 产品等级: –55°C to +100°C 功率 (W): 400 符合RoHS: Yes 加入购物车

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

Min input:
Nom input:
Max input:

输出规格:

输出规格:

输出

资源

  • 半砖尺寸VI-J00/VE-J00 DC-DC转换器外形图
    DXF PDF

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。