Skip to main content
Back to BCM

BCM384F120T300A00 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM384F120T300A00 在产品系列中

BCM® Bus Converter

BCM384F120T300A00 在产品系列中

BCM® Bus Converter

Input Voltage 384V
Output Voltage 12V
Output Current 27.3A
数据手册
Error Message here
订购一块评估板
BCD384F120T300A00
10000是允许的最大值

选项图部分

选项
BCM384F120T300A00
状态 Production 交期 20 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

产品特点

产品特点

  • High frequency ZVS / ZCS Sine Amplitude Converter™ (SAC™)
  • High efficiency
  • High density
  • Low AC impedance: bulk capacitance elimination
  • Low noise: no output filtering required
  • Pick & place / SMD compatible
  • Surface-mount or through-hole package
  • Mix and match full and half-chip products

折叠部份

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关配件

Heat Sinks

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 Transverse Fins 11 mm RoHS Yes 图纸 型号 34072 加入购物车
描述 Transverse Fins 6.3 mm RoHS Yes 图纸 型号 34073 加入购物车
描述 Longitudinal Fins 11 mm RoHS Yes 图纸 型号 34074 加入购物车
描述 Longitudinal Fins 6.3 mm RoHS Yes 图纸 型号 34075 加入购物车
描述 Heat Spreader RoHS Yes 图纸 型号 47274 加入购物车

Push Pins

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 0.045"-0.056" PCB 100 Pieces RoHS Yes 图纸 型号 32434 加入购物车
描述 0.057"-0.091" PCB 100 Pieces RoHS Yes 图纸 型号 32435 加入购物车
描述 0.092"-0.119" PCB 100 Pieces RoHS Yes 图纸 型号 32436 加入购物车
描述 0.120"-0.142" PCB 100 Pieces RoHS Yes 图纸 型号 32437 加入购物车