Skip to main content
Back to BCM

BCM6123T60E10A5T00 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM6123T60E10A5T00 在产品系列中

BCM® Bus Converter

6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
BCM6123T60E10A5T00 在产品系列中

BCM® Bus Converter

Input Voltage 54V
Output Voltage 9V
Output Current 150A
6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
数据手册
Error Message here
订购一块评估板
BCM6123E60E10A5T00
10000是允许的最大值

选项图部分

选项
BCM6123T60E10A5T00
状态 Production 交期 16 Week(s)
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

产品特点

产品特点

  • Based on Vicor's Sine Amplitude Converter™ Topology
  • High power density
  • Fixed ratio - unregulated
  • Fixed frequency
  • Bi-directional
  • ZVS and ZCS - Negligible switching losses
  • Cycle-by-cycle transient response - Negligible intermediary energy storage
  • Thermally (not power) limited - Higher efficiency and higher power

折叠部份

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关配件

Heat Sinks

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins w/grounding tabs and thermal interface installed RoHS Yes 图纸 型号 40704 加入购物车
描述 19 mm Catamaran RoHS Yes 图纸 型号 42676

Push Pins: Top Sided Heat Sink Application

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 0.045"–0.056" PCB (white) RoHS Yes 图纸 型号 32434 加入购物车
描述 0.057"–0.091" PCB (black) RoHS Yes 图纸 型号 32435 加入购物车
描述 0.092"–0.119" PCB (blue) RoHS Yes 图纸 型号 32436 加入购物车
描述 0.120"–0.142" PCB (gray) RoHS Yes 图纸 型号 32437 加入购物车

Push Pins: Dual Sided Heat Sink Application

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 0.045"–0.073" PCB (blue) RoHS Yes 图纸 型号 32436 加入购物车
描述 0.074"–0.096" PCB (gray) RoHS Yes 图纸 型号 32437 加入购物车