Skip to main content
Back to BCM

BCM6123TD1E13A3T01 | BCM® Bus Converter | Vicor

BCM6123TD1E13A3T01 在产品系列中

BCM® Bus Converter

6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
BCM6123TD1E13A3T01 在产品系列中

BCM® Bus Converter

Input Voltage 384V
Output Voltage 12V
Output Current 125A
6123 ChiP package
0.99 x 2.402 x 0.286in / 25.14 x 61.0 x 7.26mm
数据手册
Error Message here
订购一块评估板
BCM6123ED1E13A3T00
10000是允许的最大值

选项图部分

选项
BCM6123TD1E13A3T01
库存
状态 Production 交期 16 Week(s)
库存
.
Units
Tariff applied

Online account holders get free ground shipping on orders placed online! US and Canada only.

CREATE AN ACCOUNT

产品特点

产品特点

  • PMBusTM management interface when used with D44TL1A0 and I13TL1A0 chipset
  • Based on Vicor's Sine Amplitude Converter™ Topology
  • High power density
  • Fixed ratio - unregulated
  • Fixed frequency
  • Bi-directional
  • ZVS and ZCS - Negligible switching losses
  • Cycle-by-cycle transient response - Negligible intermediary energy storage
  • Thermally (not power) limited - Higher efficiency and higher power

折叠部份

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关配件

PMBusTM Companion Chips

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 Digital Supervisor RoHS Yes 图纸 型号 D44TL1A0 加入购物车
描述 Digital Isolator

Note: PMBusTM management interface requires D44TL1A0 and I13TL1A0.
-One I13TL1A0 for every one VI Chip BCM 6123 module.
-One D44TL1A0 supports up to 4 VI Chip BCM 6123 modules.
RoHS Yes 图纸 型号 I13TL1A0 加入购物车

Heat Sinks

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 Top-side Heat Sink, 11mm Tall, Longitudinal Fins w/grounding tabs and thermal interface installed RoHS Yes 图纸 型号 40704 加入购物车
描述 19 mm Catamaran RoHS Yes 图纸 型号 42676

Push Pins: Top Sided Heat Sink Application

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 0.045"–0.056" PCB (white) RoHS Yes 图纸 型号 32434 加入购物车
描述 0.057"–0.091" PCB (black) RoHS Yes 图纸 型号 32435 加入购物车
描述 0.092"–0.119" PCB (blue) RoHS Yes 图纸 型号 32436 加入购物车
描述 0.120"–0.142" PCB (gray) RoHS Yes 图纸 型号 32437 加入购物车

Push Pins: Dual Sided Heat Sink Application

描述 RoHS 图纸 型号 添加到购物车表头
描述 0.045"–0.073" PCB (blue) RoHS Yes 图纸 型号 32436 加入购物车
描述 0.074"–0.096" PCB (gray) RoHS Yes 图纸 型号 32437 加入购物车