Skip to main content
电源驱动创新
采用可再生能源和分比式电源
加速珊瑚礁的生长
解决方案 跟我们谈谈您的设计

采用可再生能源加速珊瑚礁的生长

采用可再生能源加速珊瑚礁的生长

世界超过 70% 的海岸线正在受到侵蚀。全球有 2 亿人离不开珊瑚礁的保护,因此在世界各地的许多栖息地,社区和生计都处于危险之中。CCell 可再生能源公司 (CCell Renewables) 是一家海洋工程公司,现在主要通过电解海水来大规模恢复和栽种新珊瑚礁,以抑制海岸侵蚀并改善海洋生态系统。此外,CCell 还使用太阳能、风能和海浪能等可再生能源为他们的珊瑚礁生长系统供电。然而,可再生能源其实是不可预测的,所提供的电源电压变化大,因此供电网络中的转换和稳压都非常复杂。

Customer challenge

供电网络挑战

极宽的输入电压范围

极宽的输入电压范围

Long power delivery distance

远距离供电

Precise load voltage regulation

精确的负载稳压

可再生能源的精确转换与稳压

可再生能源的精确转换与稳压

CCell 的珊瑚礁生长系统基于海水电解作用,将碳酸钙(石灰石)沉积在大型钢框架上,这些钢框架将作为阳极和阴极(电极),为新珊瑚礁提供早期结构。这项技术具有革命性突破,繁殖珊瑚虫可在上面生长的非常坚硬的石灰岩无需数百年,五年就够了。

Vicor 分比式电源架构  (FPA) 很独特,是管理源于可再生能源的宽输入电压并提供最佳电解过程所需的精确输出电压的最佳选项,电解过程必须精确。不能太快,也不能太慢:太慢,什么都长不出来;太快,石灰石就无法维持。

Solution

为什么选择 Vicor?

Factorized power architecture

分比式电源架构

High efficiency

高效率

Modular and scalable

模块化与可扩展性


分比式电源可优化稳压与转换

考虑到输入电压规范变化很大,而且需要严格调节 1.2 至 4V “宜居带”内电极之间的电位差(电场),以通过海水驱动经过精确计算的电流,Vicor 推荐使用其 分比式电源架构 (FPA)。将 DC-DC 功能分解为 PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器两个模块,可以针对稳压和转换优化供电网络。

PRM 升降压稳压器在宽输入电压范围内工作,采用零电压开关 (ZVS) 拓扑,可实现极高的效率和功率密度。此外,PRM 还可轻松并联,实现更高的功率。VTM 是一种电流密度很高的固定比率(非稳压)谐振转换器。PRM 可无缝协同工作,严格调节珊瑚礁所需的电压,而 VTM 则可处理降频转换以及为电极提供的电流。

 

供电网络

CCell solution
48V PRM regulator used for CCEll solution

PRM 稳压器

输入: 48V (36 – 75V)

输出: 48V (20 – 55V)

功率: 400W

32.5 x 22 x 6.73毫米

48V VTM current multiplier used for CCEll solution

VTM 电流倍增器

输入: 48V (26 – 55V)

输出: 6V (3.25 – 6.87V)

电流: 40A

32.5 x 22.0 x 6.31毫米

相关产品

PRM regulators

PRM 预变压及后变压稳压器

输入: 36 – 75V

输出: 5 – 55V

功率: 高达 600W

效率: 高达 97%

VTM 分比式电源电流倍增器

输入: 0 – 60V

输出: 0 – 55.0V

电流: 高达 115A

效率: 高达 96%

CCell case study
请输入一个有效的

如需从Vicor工程师处了解 Vicor 合封电源方案的更多详情,请填写下表。

如需从Vicor工程师处了解 Vicor 合封电源方案的更多详情,请填写下表。

错误

提交表单时发生错误