高性能 PCB 佈局和散熱設計技術
MI-RAM是專為極低雜訊輸出的應用場合開發的。當與任何Vicor MI-RAM系列DC-DC轉換器配合使用時,MI-RAM可降低線路頻率相關的漣波,DC至20 MHz的開關雜訊低於10 mVp-p。
MI-RAM與MI系列轉換器的組合可以提供超過15 W/in3的功率密度,提供線性電源的輸出雜訊性能。
在使用MI-RAM時,包括輸出電壓調節、OVP和OTP(僅MI-200)、限流、遠端採樣補償和邏輯啟用/禁用,所有MI系列轉換器的功能仍然可用。
降低輸出PARD至<10mVP-P
全衰減高達20 A負載
相容所有從5-50VDC輸出的MI系列單元
2020秋季
行業專家親臨研討會,為您提升電源轉換知識
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究
支持傳統設計的堅固