Phasor enhances mobile satellite connectivity using factorized power architecture
Phasor使用分比式電源架構增强移動衛星的連通性
移動衛星寬帶連接的可靠性將因為使用Vicor分比式電源架構™(FPA)得到顯著提升,從而可在低電壓下提供極大的電流,確保移動通信的穩定。

Phasor的移動通信系統採用Vicor FPA,可在低電壓下提供極大的電流

Phasor的移動通信系統採用Vicor FPA,可在低電壓下提供極大的電流
Phaser是衛星移動寬頻應用上開發企業級電子導航天線(ESA)系統的領導廠商,Phasor與Vicor合作為其系統開發了一款電源解決方案,該系統提供了在移動過程中前所未有的連線速度與頻寬。
該科技為航空、航海、陸地移動與國防應用提供了可靠的衛星連接並取得重大突破,它幫助終端客戶不管以何種交通工具出行時,都能實現參加多方視訊會議或線上觀看視頻和播放音樂時不中斷或掉線。
Phasor的纖薄、平坦或隨形固態電子導航天線系統可內置於火車等車輛的車頂,天線厚度小於25毫米,效能卻可達2.4米以上寬度的碟形天線。Vicor FPA外形纖薄卻可提供高功率密度,支持Phasor的移動通信系統以極低的電壓提供極大的電流。
Phasor負責運營的資深副總裁Mike Warren表示:“Vicor是我們技術創新的重要合作夥伴,幫助我們實現產品差異化。FPA技術在我們的ESA中發揮著不可或缺的作用,我們在此產品商業化之際將持續保持與Vicor的合作。”
Vicor FPA封裝包含穩壓器模組(PRM™)和變壓模組(VTM™)/電流倍模組,它們加在一起,可提供全面的隔離式穩壓DC-DC轉換器功能。變壓模組(VTM)是一種諧振轉換器,因此與硬體開關轉換器相比,雜訊也很低。
Vicor系統將48V電源轉換成1.5V電源(在電流更大的新一代天線則為1V)對Phasor天線的成功運行至關重要。Phasor希望在65A(甚至80A)的電流下實現這一轉換,這是為其專用集成電路(ASIC)供電的主要設計挑戰。與傳統DC-DC轉換器相比,Vicor變壓方案可提供更高的電源傳輸效能和效率,無需支持多相位的離散式硬體開關轉換器來實現65A的電流。
關於 Vicor 公司
Vicor公司利用系列專利技術組合,設計、開發、製造和銷售模組化電源元件和完整的電源系統。公司總部設在馬薩諸塞州的安多弗,其產品銷往電源系統市場,包括企業和高性能計算、工業設備和自動化、電信和網路基礎設施、車輛和運輸、航空航太和國防。www.vicorpower.com
Vicor ,分比式電源架構 ,PRM 和 VTM 是 Vicor 公司的商標
所有其他商標、產品名稱、標識和品牌均為其各自所有者的財產。