Skip to main content
電源驅動創新
世界首個大型房車錦標賽
進入混合動力時代
解決方案 跟我們談談您的設計

創新 60 年的傳統

創新 60 年的傳統

一年一度的英國房車錦標賽吸引了世界上性能最高的賽車以及最優秀的車手。2022 年,一款由 Cosworth Electronics 開發的新型混合動力發動機將首次裝配汽車,在需要快速提速時將由駕駛員用作“戰術助推”。這款新型混合動力發動機採用創新超輕的 48V 鋰離子電池組以及  Delta Motorsport (由 Cosworth Electronics 轉包)設計的智能電源管理系統。

供電網絡挑戰

供電網絡挑戰

緊湊輕巧

緊湊輕巧

可靠

可靠

快速瞬態響應

快速瞬態響應

提供 48V 緊湊型電源

提供 48V 緊湊型電源

最新 48V 鋰離子電池組支持創新智能電源管理以及高功率密度的 DC-DC 轉換器和穩壓系統。該電池組爲逆變器和電機的完美組合提供動力,接受其再生電源,而高功率密度的轉換器解決方案則爲汽車的所有電路及器件供電。該架構實現的功率密度及電源管理水平允許取消對交流發電機系統的使用,不僅可進一步減輕重量,而且還可提高性能和可靠性。

爲什麼選擇 Vicor?

爲什麼選擇 Vicor?

高功率密度

高功率密度

模組化

模組化

可靠性

可靠性

解決方案

DC-DC 轉換器電源系統使用 4 個 Vicor  DCM3623 隔離、穩壓 DC-DC 轉換器 ChiP 電源模組,以強度高達 85 安培的電流從電池組提供 13.8V 的穩壓輸出。由於其小巧纖薄的外形,它們安裝在延伸至電池單元之間的直接熱接觸微孔冷卻板上。這允許在不影響電源的情況下縮小佔位面積。Vicor 模組化電源組件在最初的電池組測試中表現優異,沒有壓降,沒有必要降低額定值。此外,Delta 還使用 Vicor  PI3105, 這是一款用於不間斷電源 (UPS) 的小型 60W 隔離轉換器,其可爲電池組電子產品供電,以便在與汽車電源隔離時,維持安全系統。

 

供電網絡

Power Delivery Network for Delta Motorsports
DCM DC-DC converter

DCM3623T75H17C2T00 DC-DC 轉換器

輸入: 48V (36 – 75V)

輸出: 15V (9.0 – 16.5V)

功率: 高達 320W

38.72 x 22.8 x 7.21mm

PI3105 DC-DC converter

PI3105-00-HVIZ DC-DC 轉換器

輸入: 48V (36 – 75V)

輸出: 12V (9.6 – 13.2V)

電流: 高達 5A

16.5 x 22.0 x 6.31mm

相關產品

Family of BCM bus converter modules

DCM DC-DC 轉換器

輸入: 9 – 420V

輸出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V

功率: 高達 1300W

效率: 高達 96%

PI31xx DC-DC converters

PI31xx DC-DC 轉換器

輸入: 24, 28, 48V

輸出: 3.3, 5, 12, 15, 18V

功率: 高達 60W

效率: 高達 89%

Buck-boost regulators

ZVS 升降壓穩壓器

輸入:8 – 60V

輸出:10 – 54V

功率:連續功率高達 200W 

效率:超過 98%

ZVS buck regulators

ZVS 降壓穩壓器

輸入:8 – 60V

輸出:1 – 16V

電流:高達 22A

效率:高達 98%

DragonFly case study
請輸入一個有效的

如果從Vicor工程師處了解Vicor合封電源方案的更多詳情,請填寫下表。

如果從Vicor工程師處了解Vicor合封電源方案的更多詳情,請填寫下表。

錯誤

提交表單時發生錯誤